ハイライト

キーサイトF9650Aコンパクト・アンテナ・テスト・レンジ(CATR)は、5G NRミリ波テストに最も正確な無線測定を提供するように最適化されています。 F9650Aは、キーサイトのネットワーク・エミュレーション・ソリューションと統合することでRF設計検証、RFコンフォーマンス、無線リソース管理(RRM、1つの到来角、AoA)、RF復調、RFキャリア受け入れテストを実現します。 ノンシグナリングおよびアンテナ測定アプリケーションは、キーサイトのスペクトラム・アナライザ、信号源、ネットワーク・アナライザ、ミリ波トランシーバー・システムとの統合によりサポートされます。

F9650Aのプラットフォーム・アーキテクチャーにより、幅広いオプションやアップグレードが可能で、お客様の要件に合わせてチャンバーを構成できます。 インバンド(24~42 GHz)またはスプリアス(6~110 GHz)のプローブ・フィード・アセンブリを選択し、FR1およびFR2リンクアンテナ、校正キットを追加できます。 3GPPコンフォーマンステストおよびデバイス/UE 研究開発用に極端温度条件(ETC)を追加します。 F9650Aでは、クワイエットゾーンのサイズ(30 cmまたは45 cm)と被試験デバイス(DUT)ポジショナーを選択できるため、幅広いUEに対応できます。

チャンバーソフトウェアは、座標系や測定グリッドのサポート、チャンバー校正データの保存/呼び出し、2D/3Dプロット機能などを備えたチャンバーポジショナーの包括的な操作制御を提供します。 キーサイトのテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP) プラグインは、シグナル・アナライザとネットワーク・アナライザの統合作業を簡素化します。

Use Case
RF/Demod/RRM
Antenna Measurement
Maximum Angles of Arrival
1
周波数レンジ
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
測定タイプ
Indirect Far Field (IFF)
Maximum DUT Weight
10 kg
Range Length
n/a
Use Case
Maximum Angles of Arrival
周波数レンジ
測定タイプ
Maximum DUT Weight
Range Length
RF/Demod/RRM
Antenna Measurement
1
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Indirect Far Field (IFF)
10 kg
n/a
さらに表示
周波数レンジ:
24 GHz to 42 GHz
24 GHz to 55 GHz
Maximum Angles of Arrival:
1
Maximum DUT Weight:
10 kg
Maximum Quiet Zone Size:
n/a
測定タイプ:
Indirect Far Field (IFF)
Range Length:
n/a
タイプ:
Compact Antenna Test Range
Use Case:
RF/Demod/RRM
Antenna Measurement
Use Cases:
RF/Demod/RRM 1AoA Verification
RF/Demod/RRM 1AoA Acceptance
Antenna Measurement

ご要望、ご質問はございませんか。