お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1216B Recess Mount Adapter Kit for M9018B and M9019A
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in
スタート価格:
Suspends the chassis in a Keysight rack using only 4 U of rack space, and also recesses the chassis by 4 in
HIGHLIGHTS
- シャーシを4Uのスペースにラック・マウント可能
- シャーシを約10 cm奥まった位置にマウント可能
- オプションのケーブル・トレイやレール・キットと組み合わせて使用することが可能
Y1216BはM9018B/M9019A PXIeシャーシ用のラック・マウント・キットです。ラック・フランジ、ハンドル、アタッチメント・ハードウェアが含まれています。キーサイト製のラックの場合は、Y1216Bを使用することで4Uのラック・スペースにシャーシを搭載することができます。シャーシを約10 cm奥まった位置にマウントすることもできます。このキットは、Y1270A フロント・パネル・インタフェース・キットと組み合わせて使用することはできません。
キーサイト製以外のラックに搭載する場合、ラック・レールが必要になります。ラック・レールは別途注文してください。レールを使用してシャーシを搭載する場合、5Uのラック・スペースが必要です。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。