Use to interconnect PXIe and AXIe chassis in a multi-chassis system, or to connect a PC host card to a PXIe system module

HIGHLIGHTS

  • x8 Keysight AXIe/PXIeシャーシおよびシステムモジュール専用コネクタ
  • 最高PCIe Gen 3の速度で動作
  • 長さ0.5 m

Y1203A PCIeケーブルは主に、マルチシャーシシステムのPXIeシャーシとAXIeシャーシを相互に接続するのに使用します。 このため、Keysight M9022A、M9023A、M9024Aに欠かせません。 ケーブルが短い方が良い場合は、PCホストカード(M9048Bなど)をPXIeシステムモジュール(M9022Aなど)に接続するのに使用することもできます。

ご要望、ご質問はございませんか。