お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Y1152A 34945EXT分配ボード(87204x/206x または87606Bスイッチ1個およびN181x スイッチ2個用)
34945EXTを87204x/206xまたは87606Bスイッチ1個とN181xスイッチ2個に接続
スタート価格:
34945EXTを87204x/206xまたは87606Bスイッチ1個とN181xスイッチ2個に接続
ハイライト
Y1150A-Y1155A分配ボードにより、外部スイッチに簡単に接続することができます。 分配ボードを34945EXTに接続し、ドライバーモジュールからスイッチへの電源信号と制御信号を標準ケーブルでルーティングするために使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。