ハイライト

WJ5900A WaveJudge 5900は、SJ001A WaveJudge無線アナライザツールセットのためのキャプチャ機能および処理機能を備えるモジュール型でスケーラブルなテストプラットフォームです。

主な特長:

  • パッシブ信号捕捉と解析のための独自ソリューション
  • 5Gリアルタイムデコードのサポート
  • 3GPP NR Rel-15-17(NR NTN、RedCap、V2X)をサポート
  • 3GPP LTE Rel 9-16をサポート
  • WiFi802.11axおよび802.11beをサポート
  • 1ポートあたり800 MHzチャネル帯域幅
  • RFポートのスケーラブルシャーシ、2/4/6/8
  • FR1およびFR2バンドをカバーするシングルRFモジュール
  • 間欠的な問題をトラブルシューティングするための、長時間のIQキャプチャ用SSDストレージ
  • 優れたEVMおよびデコード性能
  • 解析とチャートのストリーミング
  • アドバンスドトリガ
  • 拡張したフィルタリングとビジュアライゼーション

Key Specifications

周波数レンジ

500 MHz~8 GHz

信号帯域幅

1ポートあたり800 MHz

RFポート数

2 – 8

適切なツールで機能を拡張

生産性を向上させるための適切なアクセサリを組み合わせることで、今すぐお使いのハードウェアの機能を拡充させましょう

ご要望、ご質問はございませんか。