お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W5308B PathWave RF合成コア、合成、回路、システム、Modulated-RF
変調RFとノンリニア回路設計ソフトウェア搭載の、手頃な価格のRF回路シンセシス、RFシステム
スタート価格:
W5308Bは、RF回路の包括的なシンセシスとシミュレーションを実現し、変調RF信号下でのRFシステム・シミュレーションによりEVM仕様を検証。
ハイライト
W5308B PathWave RFシンセシス・コア、シンセシス、回路、システム、変調RFには、次のものが含まれています。
- コア環境、リニアシミュレータ、回路図、データ表示、レイアウト、計測器リンク、MATLABスクリプト
- ノンリニア回路シミュレータ
- RFシステム・シミュレータ
- エラーベクトル振幅(EVM)および隣接チャネル電力比(ACPR)シミュレーションのためのデジタル変調RFソース
- 12の自動RF回路シンセシス
コア、シンセシス、回路、システム、変調RFは、集中型/分散型のリニア/ノンリニアRF回路の包括的なシンセシスと、RFシステム設計、デジタル変調RF信号下でのシステムブロック図性能の解析を可能にします。 最適なRFシステム性能のために、原因となるシステムブロックからEVMの障害を予測、診断、修正します。 キーサイトの周波数付属のノンリニアXパラメータとSysパラメータに対応し、市販のシステムブロックをシミュレーションで正確にモデリングします。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。