有限要素法(FEM)に基づいたフルウェーブ3D電磁界シミュレーション。 レイアウトや回路スケマティックを変更することなしにADS内の3次元電磁界回路協調シミュレーションのエラーフリーの高速設定を可能にするRFPro UIを含みます。 3次元パラメータ化されたコンポーネントが3次元デザイン・インプットを加速化

主な特長

W3032E PathWave FEMには以下が含まれます:

  • 有限要素法(FEM)フル 3次元電磁界シミュレータ
  • アダプティブメッシングでの堅牢で効率的な3Dメッシュ生成ツール
  • RFPro ユーザーインタフェースにより、レイアウトCookieカットや回路図の変更なしに、選択したネットやコンポーネントの3D EM回路協調シミュレーションをセットアップ可能
  • 3Dパラメータ化されたコンポーネント(例:ボンド線、コネクタ、はんだボール、パッケージ)により、3D設計入力とジオメトリスイープを高速化し、EM回路の協調最適化を実現

Pathwave FEMフル3次元電磁界シミュレータとADSに統合されたRFProユーザーインタフェースにより、回路設計者は3次元電磁界ー回路協調シミュレーションの設定と実行を容易に行うことができます。 RFProユーザーインタフェースにより、レイアウトのCookieカットや回路図の変更なしに、選択したネットやコンポーネントをEM回路協調シミュレーション用に抽出することができ、最初から最後までデザインの信頼性を維持することができます。 適応型周波数スイープにより、最小限のシミュレーション周波数ポイントですべての共振を自動的に検出し、高速かつ正確な結果を得ることができます。

注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。

ご要望、ご質問はございませんか。