エアライン、ステップ・インピーダンス・エアライン、20 dBと50 dBのアッテネータが含まれます

ハイライト

Keysight V11645Aは、50~75 GHzの周波数範囲をカバーするWR-15フランジ付き導波管ベリフィケーション・キットです。 ベリフィケーション・キットは、ネットワーク・アナライザが所定の性能で動作していることを検証するために使用されます。 ベリフィケーション・キットには、測定データと不確実さのデータが付いており、それらはアメリカ国立標準技術研究所(NIST)にトレーサブルです。 具体的には、50 Ω導波管、25 Ωミスマッチ導波管、20 dBおよび50 dB導波管アッテネータを内蔵します。

ご要望、ご質問はございませんか。