UXR0592BPは、59 GHzの帯域幅、2チャネル、および1 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。

オシロスコープはすでにお使いですか。

下取りで最大40 %のクレジットを差し上げます。地球上で最も先進的なオシロスコープ Infiniium UXR-Bで、新しいレベルのスピードを体験

ハイライト

  • 59 GHzの帯域幅、110 GHzにアップグレード可能なリアルタイムオシロスコープ帯域幅
  • 2チャネル、4チャネルにアップグレード可能
  • チャネルあたり500 Mポイントのメモリを備え、チャネルあたり2 Gポイントのメモリへアップグレード可能
  • すべてのチャネルでの256 GSa/sのサンプリングレート
  • 160 MHz DDCを備え、 2.16 GHz DDCへアップグレード可能
  • 160 MHzリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)を備え、320 MHz RTSAにアップグレード可能
  • 設定可能なミリ波帯域幅ウィンドウ(最大30 GHz)と測定(最大110 GHz)の拡張オプション
  • 高解像度10ビットA/Dコンバーター(ADC)
  • 業界最小のノイズフロアおよびジッタ測定フロア
  • 対応するすべての帯域幅で業界最高のENOB
  • オンサイト自己校正向け校正モジュールオプションN2125Aを提供
  • 高速SDAおよびクロックリカバリーの機能を標準搭載
  • ユーザー定義関数の機能を標準搭載
  • チャネル損失を単一のブロックモデルで容易に補正するInfiniiSim Basic搭載
  • プローブ/ケーブル損失の素早い特性評価を可能にするPrecisionProbe/PrecisionCable搭載

内容

  • エンタープライズグレードの960 GB SSD 2.5インチ リムーバブルハードドライブ
  • トルクレンチ、8 lb-in、5/16インチ
  • トルクレンチ、4-in-lb、6 mm開口型 ゴールドハンドル
  • トルクレンチ、特殊ダブルエンド 14 mm開口型 4および10-in-lb
  • チャネルアダプタあたり、高耐久性1 mm(メス)-1 mm(メス)
  • チャネルアダプタあたり、高耐久性1 mm(メス)-1.85 mm(メス)
  • アダプタ、高耐久性1 mmメス型コネクタ-2.92 mmメス型コネクタ
  • コネクタセーバー、3.5 mm メス-メス
  • 固定位置用レンチ、厚さ2 mm、デュアルエンド、6 mmと7 mmに対応
  • 固定位置用レンチ、厚さ2 mm、デュアルエンド、両端が8 mmに対応
  • 固定位置用レンチ、12 mmに対応
  • 国別の電源コード
  • フロントカバー
  • USBキーボード
  • USBオプティカルマウス
  • リスト/ヒールストラップ付きESDマット
  • 校正証明書

ご要望、ご質問はございませんか。