お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
UXR0252BP Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ:25 GHz、2チャネル、1 mm入力
UXR0252BPは、25 GHzの帯域幅、2チャネル、および1 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです
スタート価格:
UXR0252BPは、25 GHzの帯域幅、2チャネル、および1 mm入力を備えたInfiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープです。
オシロスコープはすでにお使いですか。
下取りで最大40 %のクレジットを差し上げます。地球上で最も先進的なオシロスコープ Infiniium UXR-Bで、新しいレベルのスピードを体験
ハイライト
- 25 GHzの帯域幅、110 GHzにアップグレード可能なリアルタイムオシロスコープ帯域幅
- 2チャネル、4チャネルにアップグレード可能
- チャネルあたり500 Mポイントのメモリを備え、チャネルあたり2 Gポイントのメモリへアップグレード可能
- すべてのチャネルでの256 GSa/sのサンプリングレート
- 160 MHz DDCを備え、 2.16 GHz DDCへアップグレード可能
- 160 MHzリアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)を備え、320 MHz RTSAにアップグレード可能
- 設定可能なミリ波帯域幅ウィンドウ(最大30 GHz)と測定(最大110 GHz)の拡張オプション
- 高解像度10ビットA/Dコンバーター(ADC)
- 業界最小のノイズフロアおよびジッタ測定フロア
- 対応するすべての帯域幅で業界最高のENOB
- オンサイト自己校正向け校正モジュールオプションN2125Aを提供
- 高速SDAおよびクロックリカバリーの機能を標準搭載
- ユーザー定義関数の機能を標準搭載
- チャネル損失を単一のブロックモデルで容易に補正するInfiniiSim Basic搭載
- プローブ/ケーブル損失の素早い特性評価を可能にするPrecisionProbe/PrecisionCable搭載
内容
- エンタープライズグレードの960 GB SSD 2.5インチ リムーバブルハードドライブ
- トルクレンチ、8 lb-in、5/16インチ
- トルクレンチ、4-in-lb、6 mm開口型 ゴールドハンドル
- トルクレンチ、特殊ダブルエンド 14 mm開口型 4および10-in-lb
- チャネルアダプタあたり、高耐久性1 mm(メス)-1 mm(メス)
- チャネルアダプタあたり、高耐久性1 mm(メス)-1.85 mm(メス)
- アダプタ、高耐久性1 mmメス型コネクタ-2.92 mmメス型コネクタ
- コネクタセーバー、3.5 mm メス-メス
- 固定位置用レンチ、厚さ2 mm、デュアルエンド、6 mmと7 mmに対応
- 固定位置用レンチ、厚さ2 mm、デュアルエンド、両端が8 mmに対応
- 固定位置用レンチ、12 mmに対応
- 国別の電源コード
- フロントカバー
- USBキーボード
- USBオプティカルマウス
- リスト/ヒールストラップ付きESDマット
- 校正証明書
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。