お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U7104Eマルチポート電気機械式同軸スイッチ、DC~50 GHz、SP4T
Keysight 50 GHz、SP4Tマルチポート電気機械式同軸スイッチは、マルチポートまたはマルチDUTテスト信号ルーティングアプリケーションに対して増強されたポート数により、優れたRF性能を提供します。
スタート価格:
ハイライト
- SP4T構成, 磁気ラッチ, 終端ポート
- 光電気インジケータおよび電流遮断機能
- 優れたアイソレーションとVSWR
- TTL/5V CMOS互換(オプション)
Keysight U7104E、DC~50 GHz、SP4Tマルチポートスイッチは、高性能試験システムに必要な優れたRF性能を提供します。 このスイッチの再現性と信頼性はATS測定確度に不可欠で、最大4つのRFポートを備えているため、校正周期を低減して所有コストを削減し、マルチDUTまたはマルチチャネルDUT試験を同時に行うことができます。 Keysight U7104E終端マルチポート・スイッチは、自動テスト/測定、信号の監視/ルーティングアプリケーションに必要な長寿命と信頼性を提供します。 高い再現性を持つスイッチング能力は、スイッチの全サイクルのテストランによるRF性能の達成を含むキーサイトの厳密な設計と厳しい製造仕様によって実現されています。
U7104Eに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。