お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U5481B ハンドヘルドLCR/キャパシタンス/マルチファンクション・キャリブレーター・メータ用のIR-USB PCコネクティビィティケーブル
ハンドヘルドのLCRメータやキャパシタンスからPCに簡単に接続し、より高速なデータロギングが可能
スタート価格:
ハンドヘルドのLCRメータやキャパシタンスからPCに簡単に接続し、より高速なデータロギングが可能
ハイライト
- 最高ボーレート:19,200ビット/秒
- リモート制御およびPCへのデータロギング
- 動作温度:0~50 ℃
- NEW:Windows 8をサポート
- ケーブル長:1.5 m
U5481Bを使用すれば、U1700シリーズ ハンドヘルドキャパシタ/LCRメータやU1401Aハンドヘルド・マルチファンクション・キャリブレータ/メータをPCに簡単に接続でき、高速のデータ転送が可能です。
詳細は以下をご確認ください:LCR メータ/インピーダンス測定製品アクセサリ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。