この製品は販売終了予定です. お問い合わせ にて代替製品をご案内いたします。

ハイライト

便利なのソース/メジャメント・デバイス

測定ニーズに対応する、ワンボックスのソース/メジャメント測定器をご検討中でしょうか? キーサイトU3606B マルチメータ/パワーサプライは、30 WのDC電源ユニットを内蔵したフル機能のデジタル・マルチメータ (DMM)です。 このハイブリッドマルチメータ/パワーサプライは、電圧とDC電流を同時に測定し、1台で2つのテスト機能を実行できます。

  • 12万カウントのフル機能分解能DMMと30 WのDC電源が1つになった便利な製品をご利用ください。
  • マルチメータ:4線式ミリオームを含む10種類の測定機能、8種類の演算機能、最大0.025 %のDCV基本精度
  • DC電源:30 V / 1A、100 mA / 30 V、8 V / 3 A、1,000 mV / 3 A、最大0.01 % + 3 mV の優れたライン/ 負荷による電源変動
  • GPIBやUSB2.0ポートなどの複数の接続オプションにより、柔軟かつ堅牢なリモートPC接続が可能
KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

フル機能のソース/メジャーデバイス

U3606Bは、お客様の利便性と操作性に考慮したハイブリッド電源ユニット(PSU)とマルチメータです。 このデバイスは以下を提供します:

  • マルチレベルDCバイアステストにおけるデバイスの特性評価を簡素化するランプおよびスキャン機能
  • デジタル回路のトラブルシューティングのために、最大4.8 kHzまでの周波数、可変デューティ・サイクル、振幅を選択可能な方形波出力
  • 負荷端での正確な供給を支援する内蔵リモートセンシング機能
U3606B DCマルチメーター5½桁のDMMと30 W電源が一体となった便利なハイブリッドタイプ
分解能
5 ½
測定機能
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test
基本DC電圧確度(1年)
0
インタフェース
USB
GPIB
分解能
測定機能
基本DC電圧確度(1年)
インタフェース
5 ½
DCV and ACV
DCI and ACI
2- and 4-wire Resistance
頻度
Capacitance
Diode test
Continuity test
0
USB
GPIB
さらに表示
U3606B Multimeter/DC Power Supply

U3606Bに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。

日本