ハイライト

  • 周波数レンジ10 MHz~67 GHz
  • -70〜+20 dBm(周波数10 MHz〜50 GHz)/-70〜+ 150 dBm(周波数>50 GHz〜54 GHz)/ -70 〜 +10 dBm(周波数>54GHz〜67GHz) の広範なダイナミックレンジでUSB接続を実現し小信号測定に対応
  • 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
  • デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
  • アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
  • 内部ゼロ調整と自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属。 BenchVueの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に

キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、非常に正確で再現性のある変調信号パワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。

キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細

U2057XAに関心がありますか。

U2054XA 10 MHz~40 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。