お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U2051XA 10 MHz~6 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ
キーサイト U2057XAは、迅速かつ正確な、広いダイナミックレンジを備えた10 MHz~6 GHzのUSBアベレージ・パワー・センサです。
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ10 MHz~6 GHz
- -70~+26 dBmの広いダイナミックレンジでUSB接続を実現し、小信号測定に対応
- 50,000回/秒の高速リアルタイム測定
- デッドタイムのないリアルタイム測定により、すべての連続パルスを確実に測定
- アベレージモードの時間選択機能により、フル・ダイナミック・レンジで平均/時間を選択できる平均パワー測定に対応
- 内部ゼロ調整と自動校正機能により、時間の短縮および測定の不確かさの低減
- BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属。 BenchVueの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単に
キーサイト・テクノロジーの U/L2050/60 Xシリーズ ワイド・ダイナミック・レンジ・パワー・センサを使用すれば、変調信号を正確に測定できます。 USB/LANインタフェースモデルは、-70~+26 dBmの広いダイナミックレンジを備えています。 このセンサは、変調信号の非常に正確で再現性のあるパワー測定を実現します。また、50,000回/秒の超高速の測定速度を備えているので、製造スループットが向上します。 内部ゼロ調整/校正機能を使用すれば、時間を短縮し、測定の不確かさを低減することも可能です。 U/L2050/60 Xシリーズは、Keysight BenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。 BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定と解析が可能です。
キーサイト LANおよびUSBパワーセンサの詳細
U2051XAに関心がありますか?
USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサ、10 MHz~67GHzの機能拡張
U2054XA 10 MHz~40 GHz、USBワイド・ダイナミック・レンジ・アベレージ・パワー・センサの注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。