ハイライト

  • 50 MHz~40 GHzの周波数レンジ
  • -30 dBm~+20 dBm(ピーク/ゲーティッド)、-45 dBm~+20 dBm(アベレージのみモード)の広いダイナミックレンジ
  • 30 MHzのビデオ帯域幅と80 MSa/sのシングルショット、リアルタイム捕捉
  • 内部ゼロ調整/校正
  • 最高25,000 回/秒(フリーラン/高速バッファモード)の高速測定
  • BenchVueソフトウェアライセンス(BV0007B)が測定器に付属するようになりました。
  • BenchVueソフトウェアの使用で、測定器の接続と制御、テストシーケンスの自動化が簡単になります。

PCからの直接測定を実行

U2020 Xシリーズは、キーサイトBenchVueソフトウェアでサポートされています。 BenchVueは、パワーメータの制御、データの記録、さまざまな表示形式による測定値の視覚化を、プログラミングなしで簡単に行うことができます。

BenchVue BV0007B パワーメータ/パワーセンサの制御および解析アプリケーションをインストールしたPCにセンサを接続するだけで、複雑なパルス解析や標準的な平均パワー測定が可能です。

外部トリガ入出力機能を内蔵

外部トリガにより、信号ノイズフロア付近の小信号の正確なトリガをオンにできます。 キーサイト U2020 XシリーズUSBパワーセンサの内蔵トリガ入出力接続により、信号源または被試験デバイスからUSBセンサに標準BNC-SMBケーブル経由で外部トリガ信号を接続できます。

U2022XAに関心をお持ちいただけましたか。

U2022XA 50 MHz~40 GHz USB ピーク/アベレージ・パワー・センサの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。