お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサ
U2000B USBパワーセンサは、周波数レンジが10 MHz~18 GHz、パワーレンジが-30 dBm~+44 dBmのアベレージパワー測定に使用できます。
スタート価格:
ハイライト
- 10 MHz~18 GHzの周波数レンジ
- 広いダイナミックレンジ(-30 dBm~+44 dBm)
- 内部ゼロ調整(DUTに接続した状態で可能)
- 最高250回/sの高速測定
- 内部/外部トリガ測定のサポート
- PCにパワー測定を表示可能(パワー・メータ不要)
- 他のKeysight測定器で使用可能
- 内部トリガ/トレース表示機能
Keysight BenchVueソフトウェアでは、U2000シリーズがサポートされています。BenchVueを使用すれば、パワーメータを簡単に制御して、データを記録し、さまざまな表示オプションで測定を表示できます。プログラミングは不要です。
BV0007B BenchVueパワーメータ/パワーセンサ制御/解析アプリケーションがインストールされたPCにセンサを接続するだけで、平均パワー測定や解析を実行できます。
U2000Bに興味がありますか?
10 MHz~18 GHz USBパワーセンサの機能を拡張
U2000B 10 MHz~18 GHz USBパワーセンサの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。