主な特長

  • 広帯域でフラットな周波数特性、+/-1.5 dBの優れた測定精度を保証し、最高の製品仕様の達成することに役立ちます。
  • 10 MHz~7 GHzで-130 dBm/Hz以下の低ノイズフロアにより、低信号振幅での測定が可能です。
  • キーサイトのRFおよびマイクロ波測定器用プローブ電源ポートあるいはベンチトップ電源からのバイアス供給が可能なため、ユーザーへの柔軟性に優れています。

注:プローブヘッドは付属していませんので、別途ご注文ください。

推奨プローブヘッド
N5380B InfiniiMax II 12 GHz 差動SMAアダプタ
N5381B 12 GHz InfiniiMax 差動はんだ付けプローブヘッド
N2839A InfiniiMax II 12 GHz 差動ブラウザ
N5425B 12 GHz InfiniiMax ZIF-はんだ付けプローブヘッド
N5426A 12 GHz InfiniiMax ZIFチップキット、10個入り

キーサイトU1818A 100 kHz~7 GHzアクティブ差動プローブを使用すると、ネットワーク、スペクトラム、シグナル・ソース・アナライザを使用して高周波のインサーキット測定を簡単に行うことができます。 フラットな周波数応答、低いノイズフロア、測定器接続からのダイレクト電源供給により、キーサイトのRFアナライザのダイナミックレンジをフルに活用した測定が可能です。

RFプローブに関する詳細はこちらをご参照くださいキーサイトRF プローブ

U1818A Active Differential Probe

U1818Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。