OLEDディスプレイ、周波数カウンターと方形波出力内蔵50000カウントDMM キーサイトのリモート・リンク・ソリューションにより、モバイル機器でリモート監視が可能

ハイライト

  • 有機ELディスプレイ(広視野角160°、高コントラスト比2000:1)でシャープな読み取りを実現
  • 50,000カウント分解能、デュアルディスプレイ
  • 20 MHz周波数カウンタおよびプログラマブル方形波発生器内蔵
  • バッテリ充電機能内蔵
  • キーサイトのリモート・リンク・ソリューション対応(Bluetoothを介した無線データロギング)
  • CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 V過電圧保護

機能:

  • 標準5年保証(シリアル番号のないアクセサリは90日間)
  • テスト・リード・セット
  • 充電式Ni-MHバッテリー
  • 電源コードおよびアダプタ

ご要望、ご質問はございませんか。