お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67
防塵性/防水性で、フラッシュライト、低入力Zモード、非接触電圧検出、高調波検出およびデュアル温度/温度差機能を備えた10000カウントのデジタルマルチメータ
スタート価格:
防塵性/防水性で、フラッシュライト、低入力Zモード、非接触電圧検出、高調波検出およびデュアル温度/温度差機能を備えた10000カウントのデジタルマルチメータ
ハイライト
- 防塵および防水、高さ10フィートからの落下に耐える耐久性
- AC電源の高調波を簡単に検出する 高調波検出機能
- 空調設備のトラブルシューティングを容易にするデュアル温度/温度差測定機能
- 低インピーダンスモードにより、ゴースト電圧を除去
- 非接触電圧検出機能により、ホットワイヤーやライブワイヤーの警告
- 内蔵のLEDフラッシュライトと400時間のバッテリー寿命
- Keysight リモート・リンク・ソリューションを使用可能
- CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 V過電圧保護
機能:
- 標準5年保証(シリアル番号のないアクセサリは90日間)
- テスト・リード・セット
- IR-USBケーブル
- クイック・スタート・ガイド
- 4×1.5 Vバッテリー
- 校正証明書
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。