お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U1179A U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用IR接続ブラケット
U1240シリーズ ハンドヘルドDMMをU1177A IR-BluetoothアダプタまたはU1173A IR-USBケーブルに接続する際に、このブラケットを使用
スタート価格:
U1240シリーズ ハンドヘルドDMMをU1177A IR-BluetoothアダプタまたはU1173A IR-USBケーブルに接続する際に、このブラケットを使用
ハイライト
このU1179AはU1240シリーズ・ハンドヘルド・デジタル・マルチメータと、以下の製品の接続を可能にします:
- U1177A IR-Bluetooth®アダプタと接続して、Keysight無線リモート接続ソリューションを実現
- U1173A IR-USBケーブルと接続可能
Keysight U1240シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータに接続して、赤外線(IR)ポートを提供します。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。