何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S97551B Nポート較正測定値
S97551Bソフトウェアは、複数台のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを使用する場合、完全なマルチポート誤差補正と測定が可能です。
S97551B Perpetual, node-locked license (includes 12 months of support)
Sweden
SEK 54,874.80
スタート価格: SEK 18,132.52
- S97551BPerpetual, node-locked license (includes 12 months of support)SEK 54,874.80
S97551Bソフトウェアは、複数台のUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを使用する場合、完全なマルチポート誤差補正と測定が可能です。
ハイライト
- 複数のアナライザのテストポート数を拡張
- フルNポート誤差補正
- 全Nポートにおける標準Sパラメータ
- 平衡Sパラメータ測定
- すべての USB ベクトル・ネットワーク・アナライザで使用可能
Keysight StreamlineシリーズUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)では、測定器を1台追加して使用することで測定用のポート数を拡張することができます。 複数の測定器を使用する場合、マルチポートの運用向けに設定されます。 S97551Bは、完全なマルチポート誤差補正と測定機能を使用可能なマルチポート・アナライザ・モードを追加します。 外部ホストPC上で実行するファームウェアにより、測定器は1台のVNAとして識別される場合があります。 Nポート機能を維持するには、PCに接続済みの1台以上のVNA測定器にS97551Bライセンスが必要です。
S97551Bソフトウェアは、Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・アナライザと互換性があります。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。