お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S96090Bスペクトラム解析
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、高性能マイクロ波スペクトラム解析機能をアナライザに追加します。 SAアプリケーションは、高速ステップFFT掃引により、広い周波数レンジに対する高速なスプリアスサーチを提供します。
スタート価格:
ハイライト
- E5080Bネットワーク・アナライザ上の最高53 GHzの高性能スペクトラム解析
- 高速スプリアスサーチ
- マルチチャネル SA (内蔵掃引信号発生器搭載)
- VNA 校正を使用したインフィクスチャスペクトラム測定
- 高速バンドパワー/ノイズパワー測定
スペクトラム・アナライザ(SA)アプリケーションは、高性能マイクロ波スペクトラム解析機能をアナライザに追加します。 SAアプリケーションでは、データ処理の最適化と高速ステップFFT掃引により、広い周波数レンジで高速スプリアスサーチが可能です。 テストレシーバー/基準レシーバーを使用して、複数のスペクトラム測定を同時に実行できます。 このマルチチャネルSAを内蔵掃引信号発生器と組み合わせて使用すれば、ミキサーや周波数コンバーターから発生するスプリアス信号を効率的に測定できます。 SAアプリケーションは、信号源パワー/レシーバー応答の校正およびフィクスチャディエンベディングにより、最高レベルの確度でインフィクスチャ/オンウエハースペクトラム測定が行えます。 大信号測定時はレシーバ圧縮を回避するために、オプションの外部アッテネータをVNAのテストポートに接続する必要があります。
S96090Bソフトウェアには、E5080Bのオプション09xスペクトラム解析ハードウェアが必要です。
無料の試用版
• 30日間の無料試用ライセンスの取得
• ENAベクトル・ネットワーク・アナライザでのソフトウェアアプリケーションが可能に
S96090Bに関心がありますか。
スペクトラム解析の機能を拡張
S96090B スペクトラム解析の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。