ハイライト

  • LO 信号源を内蔵した周波数コンバーターの相対位相と絶対群遅延を、共通の基準信号にアクセスすることなく正確に測定することが可能
  • 迅速で簡単な 2 段階校正のため、デバイスの測定により多くの時間を費やすことが可能
  • データ品質を損なうことなくスループットを最大化するテスト条件の最適化

このアプリケーションは、アナライザのレシーバーを被試験コンバーターの出力周波数に同調させます。内蔵LOや共通基準信号に直接つなぐ必要はありません。 S96084BはS96082BおよびS96083B測定アプリケーションで動作することを想定しています。

キーサイト ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアの詳細

無料の試用版

• 30日間の無料試用ライセンスを入手可能
• ENAベクトル・ネットワーク・アナライザでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S96084Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。