お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S96029Bベクトル補正を使用した雑音指数測定
キーサイト独自のベクトルソース補正法を活用することで、高確度な増幅器の雑音指数およびノイズパワー測定を実現します。
スタート価格:
ハイライト
- 高確度の雑音指数測定およびノイズパワー測定を実現
- Y-ファクタ法や他のコールドソースを実装した場合を上回る確度
- オプションのスカラ校正法により、インピーダンスチューナーがなくても高速測定が可能
このソフトウェア・アプリケーションは、増幅器での高確度の雑音指数測定およびノイズパワー測定を実現します。 ソース・インピーダンス・チューナーを使用してシステムのソースマッチの不完全性を除去するキーサイト独自のベクトルソース補正法を利用しています。 この手法は、特にインフィクスチャ/オンウエハー/自動テスト環境では、Yファクター法や他のコールドソース法の確度を上回っています。 確度は劣るものの高速でインピーダンスチューナーが不要なスカラー校正法も使用できます。
アナライザの標準レシーバーを雑音指数測定に使用します。 過剰雑音(利得+雑音指数(dB))が30 dB未満のデバイスには、外部プリアンプやフィルターが必要です。 S96029Bは、USB VNAで使用するためにインピーダンスチューナーとして構成されたKeysight N469xシリーズ1ECalモジュールを制御します。
校正の際、Sパラメータの校正には、標準メカニカルキットまたはECalモジュールが必要です。 (チューナーとして使用されるECalは、校正には使用できません。)雑音指数測定のために標準レシーバーを校正する際には、パワーメータが必要です。 すべての校正アクセサリを個別にオーダーする必要があります。
無料の試用版
• 30日間の無料試用ライセンス
を入手可能 • ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザでソフトウェアアプリケーションを実行可能
S96029Bに興味がありますか?
ベクトル補正を使用した雑音指数測定の機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。