ハイライト

  • 外部スイッチ・マトリクス・モジュールを使用したマルチポート校正測定を提供。
  • M9164A/BまたはM9165A/B PXI半導体スイッチ対応。
  • VNAとスイッチマトリックスの校正と測定を制御。
  • 測定データを変換し、VNAビュワーに転送(マルチポートVNAとして動作)。

このアプリケーションは、M9164A/BやM9165A/B PXI半導体スイッチマトリクスなどの外部スイッチ機器を使用して、完全なマルチポート誤差補正と測定機能を可能にするマクロを提供します。 このソフトウェアには、測定手順を簡略化し、複雑なマルチポート測定のセットアップ時間を短縮する、使いやすい測定ウィザードが含まれています。 VNAは、測定されたマルチポートSパラメータを表示します。
M980xA PXIe VNAとM916xA/Bスイッチマトリクスを組み合わせることにより、最大66ポート(2台のVNA(4/6ポートのM980xA)、および2×16 M9164A/Bの4台のモジュール)を構成およびサポートできます。 測定仕様は、M9164B/M9165B 9 GHzスイッチモジュールの使用時に対応しています。

S95553Bでのマルチポート校正は、4ポートECalモジュール(N4431/32/33Dなど)のみがサポートされます。

無料の試用版

• 30日間の無料試用ライセンスの取得
• PXIベクトル・ネットワーク・アナライザでソフトウェアアプリケーションを実行可能

S95553Bに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。