ハイライト

キーサイト S8711A UXM 5Gテストアプリケーションは、初期のプロトタイプテストから統合/検証に至るまで、チップセット・デバイス開発ワークフロー全体をカバーするインタラクティブなリアルタイム・テスト・ツールです。

ネットワークエミュレーション、RFおよびファンクションテスト用の包括的なツールスイートにより、構成とパラメータ設定において高度な自律性を実現します。 使いやすく高度なGUI、ログ表示、SCPIによるリモート制御により、より多くのユースケースを検証します。

未来を見据えて:

  • 内蔵のダイナミック・ポート・マッピングとスイッチングにより、エラーを削減し、効率的にテスト
  • 5G NR-Uを含む5G NR FR1およびFR2におけるデバイス性能の検証
  • 5G NR NSAおよびSA、TDD、FDD、LTE、C-V2X、V2Xサイドリンク、GSM、GPRS、EGPRS、W-CDMA接続、eCall、C-IoTの幅広いネットワークエミュレーションを実現
  • 高速処理と柔軟な帯域の組み合わせによる迅速なテスト
  • 複数のプラットフォームに接続して、追加のCA構成

ファンクションとRFテストの最も完全なカバレージにより、自信を持って測定:

  • RedCapおよびNTNを含む最新の拡張機能の特性評価
  • 最新の3GPP規格に対する検証、および規格テストプロトコルを超えるコーナーケースの解析
  • 以下を含む多くの条件下で、チップセットとデバイスのRF性能をテスト: MIMO、CA、リンク適応、柔軟なスケジューリング、柔軟な帯域の組み合わせ、最大IPスループット、AWGN、フェージングなど
  • 以下を使用したチップセットとデバイスの機能動作の解析: E2Eデータスループット、統合IMSを使用した音声およびビデオ、消費電力、モビリティ、ネガティブテスト、IP障害

S8711A UXM 5Gテストアプリケーションは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューションの1つです。 ネットワーク環境を完全に制御し、RF性能からファンクショナルKPIまでカスタムテストを検証する必要のあるテクニカルユーザー向けの包括的テストツールです。

5G NR RedCapデバイスの特性評価

RedCapとは低減された機能5G NR デバイス(Reduced Capability 5G NR devices)の略です。 3GPPはリリース17でこの新デバイスタイプを承認し、5GがIoTデバイスと容易に使用できるようにしました。 低減された5G NR 機能により開発と製造中のコストを低減することができます。 一般的に、IoTはウェアラブルで、業界センサ、スマートホーム/シティ、セキュリティー、監視などのアプリケーションで低コストデバイスを使用します。 キーサイトのワイヤレス・ネットワーク・エミュレーターが、RedCapデバイスで機能とRFテスト中にコスト削減にどのように役立つか、詳しくはこちらをご覧ください。

ご要望、ご質問はございませんか。

한국