Highlights

S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットにより、業界の主要な5Gモバイルネットワーク事業者が義務付けているRF/RRMキャリア受け入れテストプランに包括的にアクセスできるようになります。本ツールセットは、ノンスタンドアロン(NSA)モードとスタンドアロン(SA)モードの両方で、サブ6 GHz(FR1)およびミリ波周波数(FR2)の広範囲のテストシナリオに柔軟に対応します。

特長:

  • RF/RRMキャリア受け入れテストプランを包括的にカバー
  • モジュラー型の拡張可能なソフトウェア/ハードウェアプラットフォーム
  • 柔軟なライセンス構造により、最適な資産利用率を実現
  • 包括的なキャンペーン管理機能
  • テスト・ケース・フェールの高速デバッグが可能な最先端のロギング機能
  • デバイスの自動化により、テストキャンペーンを無人で実行

S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットは、キーサイトの5Gネットワーク・エミュレーション・ソリューション・ポートフォリオの一部です。主要なモバイル事業者のテスト要件に基づいた移動機の受け入れに使用できる効率的なプラットフォームを実現します。多くのモバイル事業者は、デバイス受け入れプログラムの一部として、ソリューションでサポートされるテストケースを検証しています。

S8707A RF/RRMキャリア受け入れツールセットは、キーサイトのS8705A RF/RRM DVT&コンフォーマンスツールセットソリューションを用いて容易に拡張できます。これにより、共通のハードウェア/ソフトウェアプラットフォームにおいて、早期のモデム開発からデバイス認証およびキャリア受け入れに至るまでのRFワークフロー全体で、移動機の検証が容易になります。

Want help or have questions?

日本