Keysight RP7941A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。

Bundle with Emulation Software and Save More

Get up to a 5% discount when you buy the regenerative power supplies and emulation software bundle for simulation and performance testing of EV / HEV batteries.

Highlights

  • 出力定格:20 V/±400 A、5 kW
  • 電源および電力回生電子負荷として、2象限モードで動作
  • 高速な出力とミリ秒未満のコマンド処理時間により、スループットを最大化
  • 容易な並列接続により、最大75 kWの電力または負荷に対応
  • 環境に優しい再生デザインにより、冷却や電気に要するコストを削減可能
  • 高さ3Uのコンパクトなサイズにより貴重なラックスペースを節約
  • Keysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部

Keysight RP7941A 回生型双方向直流電源は単出力/双方向の電力回生DC電源で、作業者と被試験デバイスを保護するための安全機能が高度に統合されています。電力回生機能により、通常の消費エネルギーをクリーンにグリッドに戻すことができるので、エネルギーの消費や冷却に要するコストを削減することができます。

さらに、高さ3Uのコンパクトなパッケージにシームレスな電源/負荷機能を統合できるので、エネルギーだけでなく設置スペースやインテグレーション時間も節約することができます。RP7941Aにより、最高の速度と確度を兼ね備えた、回生型双方向直流電源を実現できます。

RP7941AはKeysight HEV/EV電力変換器テストソリューションの一部で、これにより、HEV/EV市場で急速に増大する要求に対応する高電圧/高電力ソリューションを高い信頼性で配備できます。

ご要望、ご質問はございませんか。