Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight 752シリーズ結合器は、多くのマイクロ波測定アプリケーションに不可欠な製品です。減衰測定、リフレクトメータ設定、パワー測定、信号源レベリング、ネットワーク解析など、方向性結合器はさまざまな用途に用いられます。KeysightR752Dは標準的なマルチホール・デザインで、低SWRを実現しています。
すべての結合器に対して周波数掃引テストが行われているため、主導波管のSWRと方向性の仕様は正確です。性能特性は湿度、温度、時間の影響を受けません。このため、これらのユニットはマイクロ波の「標準」測定に優れた性能を発揮します。