Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
Keysight R365Aは、テストや測定に最適なアイソレータです。広い帯域にわたって大きなアイソレーション(25dB以上)を実現し、信号源の反射の影響を最小限に抑えます。SWRと挿入損失が低いため、整合パッドにより減衰させることなく確度を改善できます。
本アイソレータは、ファラデー回転デザインを採用しており、低損失フェライト材料とインピーダンス整合エレメントを含む導波管セクションから構成されています。永久磁石によって、フェライト・コアに外部バイアス磁界が加えられています。