お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Q4036A nanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボード
NanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のNanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。
スタート価格:
NanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のNanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。
主な特長
nanoVTEP ミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、16個のnanoVTEPプローブに接続するための16個のポートを備えています。
このボードには2つの3.175 mmの穴があり、2つのネジと2つのスタンドオフ/スペーサーを使ってMUXカードをプローブプレート(複数可)に取り付けることができます。
注:nanoVTEPシグナル・コンディショナ・ボードとnanoVTEPミニ・シグナル・コンディショナ・ボードは、同じフィクスチャ内で一緒に使用することはできません。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。