コンパクト、フロントパネルのないベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA) お手頃価格のフル4ポートVNAでテスト規模を大幅に縮小 最大 20 GHz

主な特長

手頃な価格で、片手で持ち運べるコンパクトなVNA

  • 4ポート、9 kHz~20 GHz
  • 性能とコストのバランス
  • 高速Thunderbolt 3 インタフェースによるスループットの向上
  • ポータブルVNAを他のチームや場所と共有可能
  • 2台のVNAをカスケード接続してテストポート数を拡張可能
  • キーサイトの高性能VNAと同じGUI、SCPI コマンド、測定科学で測定
  • キーサイトの電子校正(ECal)モジュールによる迅速な校正

 

KeysightCare Logo
KeysightWarranty Logo

ご要望、ご質問はございませんか。

Mexico