ハイライト

機能と性能特性

  • 300 KHz~9 GHz、2X8フルクロスバーUSBスイッチマトリクス – 半導体スイッチ
  • 超長寿命ライフサイクルの高速スイッチング速度により総維持コストを削減
  • 不整合なアイソレーションにより高密度のATEシステムでクロストークを最小化
  • 内蔵温度安定度

機能

  • 自動テストアプリケーションにおけるRF/マイクロ波信号のルーティング
  • 必要に応じてスイッチマトリクスを柔軟に作成できる、低価格のソリューション

P9165B 2X8 USB半導体スイッチマトリクス、300 KHz~9 GHzはフルクロスバーのスイッチマトリクスで、5G大規模MIMOアンテナ測定等の大規模なマルチDUTまたはマルチポート測定形式のスイッチベースのマルチポートVNAソリューションを提供します。

P9165B 2X8 USB solid state switch matrix

P9165Bに関心をお持ちいただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。