ハイライト

機能と性能特性

  • 300 KHz~18 GHz、2X16フルクロスバーUSBスイッチマトリクス – 半導体スイッチ
  • 超長時間のサイクルライフによる高速スイッチング速度で、維持コスト全体を削減
  • 比類のないアイソレーションにより高密度ATEシステムのクロストークを最小化
  • 内蔵温度安定度

機能

  • 自動テストアプリケーションにおけるRF/マイクロ波信号のルーティング
  • 必要に応じてスイッチマトリクスを柔軟に作成できる、低価格のソリューション

P9164C 2X16 USB半導体スイッチマトリクス、300 KHz~18 GHzは,フルクロスバーのスイッチマトリクスで、5G大規模MIMOアンテナ測定などの大規模なマルチDUTまたはマルチポート測定形式によるスイッチベースのマルチポートVNAソリューションを提供します。

P9164C 2X16 USB Solid State Switch Matrix

P9164Cにご関心がございますか?

ご要望、ご質問はございませんか。