お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P5552A PCIe 5.0 プロトコル・アナライザ
キーサイトのP5552A PCIe 5.0プロトコル・アナライザは、ラボベンチ環境で容易に利用できる新しいフォームファクターを導入し、優れたシグナルインテグリティでPCIeシステムの深いプロトコル解析を実現します。 物理層からトランザクション層までのデータの表示が簡単で、プロトコルエラーを検出したり、デバイス動作を検証したりできます。
スタート価格:
ハイライト
デザインの実際の性能を確認
Keysight P5552A PCIe 5.0プロトコル・アナライザの新しいフォームファクターは、アナライザとインターポーザーの両方を1つの一体型デザインに統合し、接続を簡素化して、シグナルインテグリティーを改善します。 大きなシャーシのセットアップ、インターポーザーカードのバランシング動作、長く重いケーブルは不要になります。 この新しいデザインにより、ラボベンチのフットプリントを小さくすることができ、汎用性が大幅に向上します。
- x4、x8、x16をサポートし、最大32 GT/sまでデコード可能
- オンボードデータ圧縮により、最大16 GBのトレースメモリを利用可能
- 物理層(TS1/TS2/オーダードセット)、リンク層(ACK/NAL、シーケンス番号、再生)、トランザクション層(メモリ、コンフィギュレーション、I/O読み取り/書き込み)
- アナライザとエクセサイザのソフトウェアGUIを統合
- 強力なトリガとフィルターのエンジン
- デバイスから被試験システムへの安定した確実な機械的接続
主な仕様
規格
PCIe 5.0
PCIe 4.0
PCIe 3.0
PCIe 2.0
PCIe 1.0
最大データ・レート
32GT/s
規格
最大データ・レート
PCIe 5.0
PCIe 4.0
PCIe 3.0
PCIe 2.0
PCIe 1.0
32GT/s
さらに表示
最大データ・レート:
32GT/s
Protocols:
NRZ
規格:
PCIe 5.0
PCIe 4.0
PCIe 3.0
PCIe 2.0
PCIe 1.0
タイプ:
Protocol Analyzer
P5552A PCIe 5.0 プロトコル・アナライザは以下をサポートします
- 2.5 GT/s(Gen1)~32 GT/s(Gen5)
- x4、x8、x16の物理的なレーン幅サポートでのCEM接続
- データ圧縮を備えた16 GBトレースメモリ
- パケットビュー、トランザクションビュー、レーンビュー
- シンプルで高度なトリガ、フィルター、およびクイック検索機能
- イコライゼーション解析でのLTSSM概要
- パフォーマンス概要
- バイファケーション
- DUTコンフィギュレーション・スペース
P5552Aに関心を持っていただけましたか。
P5552A PCIe 5.0プロトコル・アナライザの機能を拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。