お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
P5004A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz
コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い2ポートVNA。最大20 GHz。
スタート価格:
コンパクトでフロントパネルのないUSBベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)。大幅にテスト規模を縮小できる、柔軟性の高い2ポートVNA。最大20 GHz。
USBネットワーク・アナライザが20 %割引
正確で再現性のある測定をコンパクトな形状で実現し、ベンチトップネットワーク解析の性能を手に入れましょう。
HIGHLIGHTS
- 9 kHz~20 GHzの周波数レンジ
- 柔軟性が高く、高性能でコンパクトなVNA
- RFテストを詳細に解析できる幅広い測定アプリケーションを選択可能
- キーサイトの高性能PNAと同じ直観的なGUIを搭載
- すべてのキーサイト電子校正(ECal)モジュールをサポートして短時間で校正
- クイック・スタート・ガイド
- USB 3.0ケーブルアセンブリー
- 電源、外部AC‐DCアダプター
- 電源ケーブル
- 校正証明書
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。