ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です (± 0.5 dB)。
  • 10 MHz のギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、間欠的な信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • 5G TF および LTE の無線測定を実行できます。
  • I/Q データを捕捉して、RF 信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプに GPS/GNSS を使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量 (3.2 kg) のユニット 1 台のみです。

構成:

  • AC/DC アダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド

N9961A FieldFox Handheld Software

Make your FieldFox handheld analyzer more capable with convenient software upgrades — engineered to deliver precise measurements in the field.

  • Carry one portable instrument that handles routine maintenance and in-depth troubleshooting
  • Configure as a spectrum analyzer, built-in power meter, tracking generator, and more
  • Order software pre-installed or upgrade an existing instrument
内蔵ポート数
2
最大周波数
44 GHz
内蔵ポート数
最大周波数
2
44 GHz
さらに表示
スペアナベースの追加機能:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
アプリケーション:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
帯域幅:
10 MHz
帯域幅オプション:
10 MHz
ケーブル/アンテナ・アナライザ:
いいえ
DANL(1 GHz):
-159 dBm
形状:
Handheld
周波数:
44 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
Max. Bandwidth:
10 MHz
最大解析帯域幅:
10 MHz
Maximum Bandwidth:
10 MHz
最大周波数:
44 GHz
最大リアルタイム帯域幅:
10 MHZ
測定機能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内蔵ポート数:
2
出力パワー:
Up to 4 dBm
全振幅確度:
±0.3 dB
位相雑音(1 GHz、1 MHzオフセット):
-113 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-111 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、30 kHzオフセット):
-108 dBc/Hz
USBセンサを使用したパワー測定:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SAスタート周波数:
5 kHz
スペクトラム・アナライザ:
Yes - Standard
標準アッテネータレンジ:
30 dB
標準アッテネータステップ:
5 dB
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
+13 dBm
タイプ:
Spectrum Analyzer
ベクトル・ネットワーク・アナライザ:
いいえ

PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA) Software

  • Record signals in the field and evaluate them later using 89600 VSA
  • Demodulate and perform comprehensive vector signal analysis to optimize your deployment
  • Decode and verify MAC, RLC, and RRC-layer messages across multiple radio frames
  • Analyze and troubleshoot signals in cellular, wireless-connectivity, aerospace, defense, and general-purpose applications

 

PathWave Vector Signal Analysis Software

Interested in the N9961A?

Featured Resources

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?