ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応のFieldFox構成を選択することができます。

  • ベースモデルには、ケーブル/アンテナテスター(CAT)が付属
  • ニーズに合わせて、ソフトウェア定義の測定機能を追加できます。
  • 120 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、発生頻度が低い信号を捕捉します。
  • 4つのSパラメータすべてを同時に測定できます。
  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です。
  • 5G NRおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.4 kg)のユニット1台のみです。
最大周波数
54 GHz
最大周波数
54 GHz
さらに表示
帯域幅:
120 MHz
形状:
Handheld
最大解析帯域幅:
120 MHz
最大周波数:
54 GHz
測定機能:
Network analysis
Signal analysis
Cable and antenna tester
Real-time spectrum analysis
CAT/VNAスタート周波数:
300 kHz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-113 dBc/Hz
SAスタート周波数:
5 kHz
スペクトラム・アナライザ:
Yes - Optional
タイプ:
Vector Network Analyzer
Cable & Antenna Analyzer
Spectrum Analyzer
ベクトル・ネットワーク・アナライザ:
Yes - Optional

N9953B FieldFox ハンドヘルドソフトウェア

フィールドでの正確な測定を実現するよう設計された強力なソフトウェアオプションにより、特定の測定ニーズに合わせて FieldFox ハンドヘルドアナライザを構成することができます。

  • 1 台のポータブル測定器で、25 以上の測定機能をサポートします。
  • VNA、スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計などの構成が可能です。
  • プリインストールされているソフトウェアを購入することも、既存の測定器のアップグレードをすることも可能です。

PathWaveベクトル・シグナル・アナライザ(89600 VSA)ソフトウェア

  • フィールドで信号を記録し、その後89600 VSAで解析します。
  • 復調および包括的なベクトル信号解析を実行し展開を最適化します。
  • 複数の無線フレームに渡ってMAC、RLC、RRC層のメッセージをデコードおよび検証します。
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーションにおける信号の解析とトラブルシューティングを実行します。
PathWave Vector Signal Analysis Software
N9953B

N9953B に関心を持っていただけましたか。

購入時の構成

充電式バッテリー、キャリングケース、FieldFox 用チャージングフォード
  • AC/DC アダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • クイック・リファレンス・ガイド
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース (バックパックおよびショルダーストラップ付き)

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。