ハイライト

能力や移植性を犠牲にしない

キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する

  • ウォームアップなしで正確なスペクトラム・アナライザ測定が可能です(± 0.5 dB)。
  • 10 MHzのギャップフリー、リアルタイム帯域幅により、間欠的な信号を捕捉します。
  • ポータブルソリューションで、レーダー・パルス・プロファイルの特性を評価できます。
  • 5G TFおよびLTEの無線測定を実行できます。
  • I/Qデータを捕捉して、RF信号のモニタリングと解析を行うことができます。
  • ジオロケーションとタイムスタンプにGPS/GNSSを使用できます。
  • 持ち運ぶのは、軽量(3.0 kg)のユニット1台のみです。

構成:

  • AC/DCアダプター
  • 各国用電源ケーブル
  • リチウムイオン充電式バッテリー
  • ソフト・キャリング・ケース(バックパックおよびショルダーストラップ付き)
  • クイック・リファレンス・ガイド
内蔵ポート数
2
最大周波数
14 GHz
内蔵ポート数
最大周波数
2
14 GHz
さらに表示
スペアナベースの追加機能:
Real-Time Spectrum Analysis
Noise Figure Measurements
Over-The-Air Measurements
Built-In Power Meter
Extended Range Transmission Analysis (ERTA)
アプリケーション:
AM/FM Tune and Listen
Field Strength Measurement
SCPI Code Compatibility
Spectrogram
Stimulus Response
89600 VSA Software
Over-The-Air LTE FDD and 5GTF
帯域幅:
10 MHz
帯域幅オプション:
10 MHz
ケーブル/アンテナ・アナライザ:
いいえ
DANL(1 GHz):
-155 dBm
形状:
Handheld
周波数:
14 GHz
Instrument Type:
Spectrum Analyzer
Max. Bandwidth:
10 MHz
最大解析帯域幅:
10 MHz
Maximum Bandwidth:
10 MHz
最大周波数:
14 GHz
最大リアルタイム帯域幅:
10 MHz
測定機能:
Signal analysis
Real-time spectrum analysis
内蔵ポート数:
2
出力パワー:
Up to 1 dBm
全振幅確度:
±0.35 dB
位相雑音(1 GHz、1 MHzオフセット):
-113 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-111 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、30 kHzオフセット):
-108 dBc/Hz
USBセンサを使用したパワー測定:
Frequency-Offset
CW or Swept-Frequency
RF Pulse Test with Peak Sensor
SAスタート周波数:
5 kHz
スペクトラム・アナライザ:
Yes - Standard
スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ:
> 105 dB
標準アッテネータレンジ:
30 dB
標準アッテネータステップ:
5 dB
TOI(1 GHz、3次インターセプト):
+15 dBm
タイプ:
Spectrum Analyzer
ベクトル・ネットワーク・アナライザ:
いいえ

N9936A FieldFoxハンドヘルドソフトウェア

フィールドでの正確な測定を提供するよう設計した便利なソフトウェアのアップグレードでFieldFoxハンドヘルドアナライザの機能を向上ることができます。

  • 日常のメンテナンスや詳細なトラブルシューティングの対処ができるポータブル測定器を1台持ち運びできます。
  • スペクトラム・アナライザ、内蔵パワーメータ、トラッキングジェネレーターなどの構成が可能です。
  • プリインストールされているソフトウェアを購入することも、既存の測定器のアップグレードをすることも可能です。

PathWaveベクトル・シグナル・アナライザ(89600 VSA)ソフトウェア

  • フィールドで信号を記録し、その後89600 VSAで解析します。
  • 復調および包括的なベクトル信号解析を実行し展開を最適化します。
  • 複数の無線フレームに渡ってMAC、RLC、RRC層のメッセージをデコードおよび検証します。
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーションにおける信号の解析とトラブルシューティングを実行します。
PathWave Vector Signal Analysis Software

N9936Aに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。