ハイライト

過大なRFパワー、DC過渡電流、ESDから装置を保護

  • 周波数範囲: 0.01~26.5 GHz
  • 小さい挿入損失< 2.25 dB
  • 100 ps未満のきわめて高速なターンオン時間
  • リミッティング・スレショルド: 25 dBm(代表値)
  • 双方向
  • DCブロック内臓

過大なRF入力、DCトランジエント、ESDから高価な資産を守りましょう!

Keysight N9356Cは、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、アンプといった精密RF/マイクロ波測定器やコンポーネントを過大RF入力、DCトランジエント、ESDから保護する広帯域パワー・リミッタです。 優れたRF性能を有し、測定性能の劣化を最小に留めます。

N9356Cには高品質の3.5 mm(オス/メス)コネクタ1対が付属します。

N9356C Power Limiter

N9356Cに関心がありますか。

ご要望、ご質問はございませんか。