お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9092EM0E航空電子機器測定アプリケーション、マルチタッチUI
VOR/ILS信号の変調品質に正確にアクセス
スタート価格:
航空電子機器測定アプリケーションにより、キーサイトの高性能シグナル・アナライザは航空管制および着陸で使用するRFあるいはオーディオ(ベースバンド)信号での変調品質、VORおよびILSの正確な評価を可能にします。
ハイライト
- マルチタッチユーザーインターフェースを搭載したN9030B PXA高性能シグナル・アナライザに内蔵
- 正確なVHF全方向範囲(VOR)と計器着陸装置(ILS)およびマーカービーコンを提供
- RFとオーディオ(ベースバンド)航空信号の変調品質査定を実行
- 航空機に搭載されているレシーバーのテストに使用される航空信号発生器を検証
- 0.1%の確度による0.025 VORのAM変調度確度
- 計器着陸装置(ILS)の0.0001%の低いDDMエラー
- KeysightCareソフトウェアサポートサブスクリプションを含む
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。