Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
日本
ご確認ください
Confirm your country to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.
Compact, multichannel vector signal generator capable of signal generation up to 8.5 GHz with 1 GHz of modulation bandwidth per channel.
50+ GHz プローブにより、802.3ck および PCIe®️ 6.0 設計のテストをより高速かつ柔軟に実行できます。
エンジニアが作成したコンテンツと、お役に立つ何千もの膨大なナレッジ ベースを探索します。
キーサイト Learnは、ソリューション、ブログ、イベントなど、関心のあるトピックに関する様々なコンテンツを提供しています。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
N9084C短距離通信測定アプリケーションは、Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザの25種類以上の測定アプリケーションの共通ライブラリの一部です。このアプリケーションを使えば、Xシリーズ シグナル・アナライザを規格に準拠したトランスミッターテスターとして使用でき、高速なワンボタンのRFコンフォーマンス測定により、ZigBeeおよびZ-Wave RFトランスミッターを簡単に設計/評価/製造できます。