お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7970A アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W
アドバンスト・パワー・システム 9 V,200 A,2000 W
スタート価格:
高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーションに最適(ダイナミック対応版)
ハイライト
業界最高の仕様を備え、テスト・スループットが向上
- 標準的なシステム電源よりテスト速度が100倍高速
- コマンド処理速度:<2 ms
- 最高500 μsの高速アップ/ダウン・プログラミング
- 測定速度を調整でき、速度と確度の最適なバランスを見つけることが可能
高度な測定機能を備え、DUTのパワー・プロファイルを正確に評価
- DMMレベルの確度のデュアル電圧/電流測定機能
- ダイナミック測定用の電流/電圧高分解能デジタイザ
- パワー/ピーク・パワー/ワット時/アンペア時測定
電力貯蔵テスト・アプリケーションに対応するフル2象限動作
- +電流と-電流間の遷移のスムーズな連続動作を実現
- ±プログラマブル電流制限値、プログラマブル±電流波形、自動ダウンプログラミング
- フル2象限動作にはN7909A電力消費ユニットが必要、スタンドアロン電源は10 %定格電流2象限動作を実現
ブラック・ボックス・レコーダによるパワー・イベントのトラッキング
- 別売りアクセサリのN7908Aブラック・ボックス・レコーダ
- APS電源がオンの場合は必ずバックグランドで動作し、パワー・イベントをトラッキング
- 測定データ、トリガ・イベント、ステータス・ビットなどの記録
内蔵APSの並列接続により、テスト・システムの出力パワーの柔軟性が向上(最大10 kW)
- 並列接続された電源間での電流の均等な共有を実現
- 3線式接続による電源のリア・パネルへの実装
- CV/CCに関係なく、並列接続された各電源は指定のモードで動作
高度な表示/セットアップ/測定機能を追加するには、Keysightの無料アプリケーションをダウンロードしてください:APS Power Assistantソフトウェア
さらに制御が必要な場合は、14585A高性能電源用制御/解析ソフトウェア(30日間無料試用可能)をお試しください
N7900シリーズ アドバンスト・パワー・システム(ダイナミック対応版)は、高速でダイナミックな電源供給/測定が求められる自動テスト機器(ATE)アプリケーション用です。
APS電源を電源としてだけでなく、負荷としても使用できるので、電力貯蔵アプリケーションに最適です。N7909A APS電力消費ユニットにより、任意のAPS電源にフル2象限動作を追加できます。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。