ハイライト

  • DC~6.5 GHzの周波数レンジ
  • N型および3.5 mmコネクタをサポート
  • 小型軽量の2ポートECalモジュール
  • 待ち時間ゼロの高速校正
  • エコノミー・メカニカル・キットの性能を持つ便利なECal
     

N7551Aは、キーサイトのバリューラインの電子校正(ECal)モジュールの1つで、確度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。従来のメカニカル校正キットで通常かかる時間の半分に校正時間を短縮できます。測定器に接続するだけで、残りはファームウェアが行います。さらに精度と確度の高い測定には、N44xxおよびN469x ECal製品をご検討ください。

N7551Aは、キーサイトのPNA-X、PNA、ENA、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、FieldFoxハンドヘルド・アナライザをサポートしています。N7551Aは2ポートECalモジュールで、3.5 mmコネクタまたはN型コネクタをサポートしています。バリューラインの製品として、更新するよりもN7551Aに置き換える方がコストパフォーマンスが高くなります。

測定器にインストールされているファームウェアが校正モジュールを制御して、完全に一体化して動作します。測定器の校正コードがUSB 2.0マイクロインタフェース経由で通信を行って、校正を簡素化して1回の接続でフル2ポート校正済み測定を実現できます。

N7551Aに関心がありますか。

N7551A電子校正モジュール(ECal)、DC-6.5 GHz、2ポートの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。