N6708Aは、N6700A、N6700B、N6701A、N6702A小型モジュラー電源システムメインフレーム用のフィラーパネルキットです。

ハイライト

N6700シリーズ・マルチ出力モジュラ電源システムは、GPIB、LAN、USBを内蔵し、LXI compliantに準拠した高さ1U(ラックの単位)のプログラマブルDC電源システムで、テスト・ニーズに最適な性能、パワー、価格を選択することができます。
N6700A/N6700Bモジュラ電源システム・メインフレームを適切に動作させるために、空のスロットはフィラー・パネルでふさぐことが必要です。このN6708Aフィラー・パネル・キットは3枚1組のため、1キットで3つの空のスロットをふさぐことができます

ご要望、ご質問はございませんか。