何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N5767A 電源、60 V、25 A、1500 W
電源、60 V、25 A、1500 W
スタート価格:
ハイライト
出力定格
- 電圧:60 V
- 電流:25 A
- パワー:1500 W
N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI compliantに準拠し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5767Aは、1500 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。
- ご使用のデスクトップからN5700を体験してください。 フラッシュ・デモ
※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。