Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The Keysight 1320W, single output N5762A provides universal AC input, GPIB, LAN, USB, LXI compliance, and analog/resistance control of output voltage and current...

ハイライト

出力定格

  • 電圧:8 V
  • 電流:165 A
  • パワー:1320 W

N5761A_rg

N5700シリーズ・システムDC電源は、小型(1 U)パッケージの750 W/1500 W単出力プログラマブルDC電源で、適切な性能をお手頃な価格で提供します。LXI compliantに準拠し、GPIB、LAN、USBインタフェースを標準装備しています。また、出力電圧および電流のアナログ/抵抗制御機能を備え、複数台を並列/直列に接続して使用できます。N5762Aは、1320 Wで確かな性能とさまざまな基本/拡張機能を提供するコンパクトな1Uパッケージです。

※オプションのAC電源ケーブルは未終端(プラグなし)です。プラグ等はお客様にてご用意ください。

ご要望、ご質問はございませんか。