Offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies and a low insertion loss of 0.05 dB

ハイライト

  • 67GHz、1.85mmテスト・システムの測定確度と汎用性を向上
  • オンウェーハ測定および同軸測定に最適
  • 挿入損失: 0.05dB
  • リターン・ロス: 20dB
  • 最大CWパワー: 10W
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -40dB (1.85mm)
  • 再現性: -35dB (1.0mm); -40dB (1.85mm)

Keysight N5520Bプレシジョン1.85mm同軸-同軸アダプタを使用すると、同軸デバイスを高周波で簡単に測定することができます。N5520Bは、50Ωインピーダンス、DC~67GHzの周波数レンジを持つコンポーネントの測定に使用します。

ご要望、ご質問はございませんか。