Highlights

  • 10 MHz~110 GHzの広い周波数レンジに対応(バイアスティーなし)
  • N5292A コントローラーとの接続用のインタフェースケーブル(1.8 m)を付属
  • 最大パワー(仕様値):0 dBm(90 GHz~110 GHz)
  • 掃引レンジ(代表値):-60 dBmから最大パワーまで
  • ノイズフロア(代表値):-120 dBm(26.5 GHzまで)、-110 dBm(110 GHzまで)

キーサイトの新しいPNA/PNA-Xベースのミリ波ソリューション向けにデザインされた広帯域周波数拡張モジュール。

N5293AX51モジュールは、N5292A テスト・セット・コントローラーに接続するためにデザインされた小型かつ軽量のモジュールです。コントローラーはPNA/PNA-X Bモデル ベクトル・ネットワーク・アナライザによってドライブされます。

このモジュールを使用すれば、ベースのPNA/PNA-Xの周波数カバレージを、10 MHz~110 GHzの周波数レンジをカバーするように拡張できます。

N5293AX51 110 GHz Frequency Extender

Interested in a N5293AX51?

Want help or have questions?